Meniu Caută

Bucșe cu compresiune

În stoc

Púzdra Snub sú otvorené pre káble, drôty a hadice. Po inštalácii do otvoru v paneli sa puzdro pevne uzavrie.

Odolný materiál zabezpečuje izoláciu a mierne odľahčenie a zároveň pomáha chrániť uložené drôty a káble pred neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Grosime maximă panou Cumpără
0,9533 RON - 0,9533 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,9533 RON - 0,9533 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.4 mm
3.2 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON 480 În stoc
14.0 mm
3.2 mm
1,0205 RON - 1,0205 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
3.2 mm
Bucșă cu nod Negru (HD)

10170175

Interval de preț
1,5155 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    12.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă