Bucșele cu filet pentru cordoane de lămpi sunt concepute pentru a proteja cablul electric al lămpii de marginea ascuțită a țevii filetate utilizate în corpurile de iluminat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina