Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2355 RON - 0,6493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,3668 RON - 1,0752 RON | 9262 În stoc |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,2245 RON - 0,5069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
1,1014 RON - 2,4717 RON | 417 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,9709 RON - 4,2382 RON | 20 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
1,2445 RON - 2,8209 RON | 68 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,4492 RON - 3,1163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,1437 RON - 0,3281 RON | 2500 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,6721 RON - 1,5221 RON | 11934 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,2245 RON - 0,5069 RON | 3598 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,7173 RON - 1,6338 RON | 178 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,1848 RON - 0,4175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,7543 RON - 1,6757 RON | 2250 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,8269 RON - 1,8712 RON | 1500 În stoc |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
2,2042 RON - 4,9714 RON | 300 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
1,7524 RON - 3,9939 RON | 547 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,3039 RON - 0,6843 RON | 805 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,3724 RON - 0,8434 RON | 3310 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
1,8694 RON - 4,02 RON | 45 În stoc |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
0,2792 RON - 0,6311 RON | 2648 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina