Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6472 RON - 0,6472 RON | 128 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,00 RON - 1,00 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 100 În stoc |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3606 RON - 1,1984 RON | 2600 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8953 RON - 0,8953 RON | 460 În stoc |
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4169 RON - 0,4956 RON | 20 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Dublu
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1633 RON - 3,6767 RON | 100 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9009 RON - 0,9009 RON | 100 În stoc |
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8953 RON - 0,8953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9447 RON - 0,9447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3606 RON - 1,1984 RON | 2900 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2189 RON - 0,7269 RON | 84 În stoc |
0.441 in
11.2 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7269 RON - 2,5335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8953 RON - 0,8953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8953 RON - 0,8953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6472 RON - 0,6472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,847 RON - 2,2802 RON | 8 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm