Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Diametru conductă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2568 RON - 0,3994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4336 RON - 2,704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,9662 RON - 4,6141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,5537 RON - 2,4169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7207 RON - 2,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3342 RON - 0,5199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7063 RON - 1,0987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,2057 RON - 0,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4108 RON - 0,639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 2,4398 RON - 3,7953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2543 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4372 RON - 0,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,5819 RON - 2,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8363 RON - 2,8564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,4906 RON - 2,3187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 4,0429 RON - 4,4921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
| 1,0473 RON - 1,6291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 3,0358 RON - 3,3731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,835 RON - 1,299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,4339 RON - 3,8154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina