Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Diametru conductă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
|||
1000 În stoc |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina