Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere centrală

În stoc

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H D d2 Material d1 Tip Cumpără
0,46 RON - 1,1981 RON 3850 În stoc
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
0,2327 RON - 0,6033 RON 116 În stoc
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE
11.7 mm
1
0,3148 RON - 0,8197 RON 4140 În stoc
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE
16.4 mm
1
0,5819 RON - 0,6913 RON 228 În stoc
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
2
0,6749 RON - 1,7596 RON 1000 În stoc
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
LDPE
26.1 mm
1
1,1336 RON - 2,9465 RON 900 În stoc
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
0,5243 RON - 1,3671 RON 2400 În stoc
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE
21.3 mm
1
0,6092 RON - 1,578 RON 6300 În stoc
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,6489 RON - 1,6897 RON 1389 În stoc
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
LDPE
24.6 mm
1
0,8132 RON - 2,1226 RON 1260 În stoc
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
0,4148 RON - 0,4847 RON 100 În stoc
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
2
0,4285 RON - 1,1101 RON 34000 În stoc
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
0,4065 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
2
2,7929 RON - 7,2616 RON 240 În stoc
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE
67.4 mm
1
0,1711 RON - 0,3994 RON 13142 În stoc
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE
8.4 mm
1
0,8351 RON - 2,1645 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
0,5024 RON - 1,3084 RON 290 În stoc
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
0,1628 RON - 0,4231 RON 4500 În stoc
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE
6.2 mm
1
0,6393 RON - 0,7599 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
2
1,7113 RON - 4,4547 RON 500 În stoc
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE
55.0 mm
1
  • din 4
Buşoane cu ureche de tragere centrală 19.1 mm 14.7 mm LDPE Portocaliu

10152928

Interval de preț
1,1981 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 22.0 mm 11.7 mm LDPE Roșu

10073131

Interval de preț
0,6033 RON - 0,2327 RON

Niveluri de stoc
116 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tip
    1
Buşoane cu ureche de tragere centrală 23.5 mm 16.4 mm LDPE Roșu

10073155

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
4140 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Tip
    1
Buşoane cu ureche de tragere centrală 13.5 mm 29.0 mm LDPE Galben

10287569

Interval de preț
0,6913 RON - 0,5819 RON

Niveluri de stoc
228 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    2
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 26.1 mm LDPE Portocaliu

10152973

Interval de preț
1,7596 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 31.8 mm 45.9 mm LDPE Portocaliu

10153055

Interval de preț
2,9465 RON - 1,1336 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 26.9 mm 21.3 mm LDPE Roșu

10073179

Interval de preț
1,3671 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Dimensiune filet
    M24;7/8";5/8"
Buşoane cu ureche de tragere centrală 19.1 mm 9.2 mm LDPE Portocaliu

10153079

Interval de preț
1,578 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 26.2 mm 24.6 mm LDPE Portocaliu

10152966

Interval de preț
1,6897 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
1389 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 32.8 mm LDPE Portocaliu

10153000

Interval de preț
2,1226 RON - 0,8132 RON

Niveluri de stoc
1260 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 11.5 mm 15.5 mm LDPE Galben

10287491

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tip
    2
Buşoane cu ureche de tragere centrală 19.8 mm 15.5 mm LDPE Portocaliu

10152935

Interval de preț
1,1101 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 26.0 mm 67.4 mm LDPE Roșu

10073223

Interval de preț
7,2616 RON - 2,7929 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tip
    1
Buşoane cu ureche de tragere centrală 20.5 mm 8.4 mm LDPE Roșu

10073100

Interval de preț
0,3994 RON - 0,1711 RON

Niveluri de stoc
13142 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10;7/16";1/8"
Buşoane cu ureche de tragere centrală 21.3 mm 18.5 mm LDPE Portocaliu

10152942

Interval de preț
1,3084 RON - 0,5024 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 20.5 mm 6.2 mm LDPE Roșu

10073094

Interval de preț
0,4231 RON - 0,1628 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    M8;5/16"
Buşoane cu ureche de tragere centrală 26.0 mm 55.0 mm LDPE Roșu

10073209

Interval de preț
4,4547 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Tip
    1