Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | h | Culoare | Material | Tip sistem de prindere | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8995 RON - 1,8035 RON | 92 În stoc |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,4064 RON - 12,2813 RON | 562 În stoc |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,9006 RON - 4,5121 RON | 1336 În stoc |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,1058 RON - 3,0918 RON | 1800 În stoc |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 6,0062 RON - 14,6002 RON | 197 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 2,568 RON - 5,1387 RON | 52 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,7114 RON - 1,5458 RON | 4980 În stoc |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9528 RON - 1,918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 4,9396 RON - 9,8766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 2,554 RON - 5,1244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 2,0488 RON - 5,3533 RON | 700 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,7044 RON - 1,8751 RON | 3761 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,364 RON - 2,8914 RON | 1200 În stoc |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,6062 RON - 1,5745 RON | 1400 În stoc |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 3,2556 RON - 6,5271 RON | 650 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,1471 RON - 5,9689 RON | 2250 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,5745 RON | 400 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4939 RON - 1,2854 RON | 2280 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,5296 RON - 4,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,9977 RON | 34250 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.984 in
25.0 mm