Buşoane de capăt pentru tuburi sunt proiectate pentru a etanșa etanș capetele tuburilor de carton pentru a preveni contaminarea, umezeala și deteriorarea. Având un design de fixare prin împingere, acestea sunt ușor de introdus și de îndepărtat. Oferă o bună acoperire pentru grosimea pereților tuburilor poștale. Disponibil în diverse dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni de tuburi sau țevi, asigurând în același timp o etanșare precisă și sigură.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTFRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | h | d | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina