Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | FH | Culoare | D | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,271 RON - 5,271 RON | 1600 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
4,9287 RON - 5,9419 RON | 40 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
3,1215 RON - 3,8471 RON | 400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,5819 RON - 1,8154 RON | 4300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,4285 RON - 1,4244 RON | 45445 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
6,0103 RON - 7,3383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Albastru
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1,9852 RON - 2,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
4,8877 RON - 5,9008 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
1,2623 RON - 1,2623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,6503 RON - 2,0808 RON | 5005 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,4644 RON - 2,4644 RON | 1200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
5,4079 RON - 6,4895 RON | 64 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
6,6127 RON - 7,9544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
4,5454 RON - 4,5454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,7376 RON - 4,4358 RON | 900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1,5608 RON - 1,903 RON | 15 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
10,5557 RON - 10,5557 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
8,1324 RON - 8,1324 RON | 1000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
7,7353 RON - 9,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
1,7524 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina