Meniu Caută

N/A - 0.040 in; 1.700 in; Galben; Cauciuc

Kiturile mixte de bușoane de service furtunuri includ 4 bușoane mici, 4 bușoane medii și 2 bușoane mari care pot fi utilizate pe orice furtun sau țeavă rigidă care are un DI cuprins între 1,0 mm și 43,2 mm. Bușoanele vor preveni scurgerea uleiurilor și a substanțelor chimice în timpul întreținerii și reparațiilor furtunurilor și țevilor rigide. Nu sunt necesare instrumente pentru aplicare, doar împingeți și răsuciți.
Numărul piesei Essentra:

10059111

Numărul piesei producătorului:

HSPMIXED

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 205,5144 RON
10 + 184,9629 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

205,51 RON

1 x 205,5144 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip produs Mixt
Dimensiune minimă 1 mm
Dimensiune maximă 43.2 mm
Tip pachet 4 bucăți mici, 4 bucăți medii și 2 bucăți mari în pachet
Culoare Galben
Material Cauciuc
Interval de temperatură -25 - 90 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne