Dopurile de service pentru furtunuri sunt utilizate pentru a astupa furtunurile hidraulice, în timpul întreținerii sau reparării în teren. Forma conică permite atașarea simplă la furtunuri de diferite dimensiuni. Ușor de instalat cu o simplă acțiune de introducere și răsucire.
Material: Cauciuc Culoare: Galben Cod Serie: SRF0071
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip produs | Dimensiune minimă | Dimensiune maximă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,8953 RON - 189,8837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 210,9489 RON - 234,3877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 189,587 RON - 210,6523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 133,512 RON - 148,3466 RON | 75 În stoc |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina