10059128
HSPSMALL
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 144,7284 RON |
10 + | 130,2556 RON |
Tip produs | Mic |
---|---|
Dimensiune minimă | 0.040 in |
Dimensiune minimă | 1 mm |
Dimensiune maximă | 0.400 in |
Dimensiune maximă | 10.2 mm |
Tip pachet | 4 bucăți în pachet |
Culoare | Galben |
Material | Cauciuc |
Interval de temperatură | -13 - 194 °F |
Interval de temperatură | -25 - 90 °C |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina