Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material H Tip Cumpără
0,7516 RON - 0,7516 RON 7000 În stoc
20.6 mm
22.6 mm
Negru
PA
10.6 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON 5000 În stoc
12.7 mm
14.6 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
0,4271 RON - 0,4271 RON 7700 În stoc
9.5 mm
12.0 mm
Alb
PA
10.0 mm
1
1,9182 RON - 4,7691 RON 2273 În stoc
30.1 mm
33.3 mm
Negru
PA
14.3 mm
10103357 0,5243 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
18.2 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
0,3875 RON - 0,3875 RON 6000 În stoc
8.0 mm
9.5 mm
Alb
PA
8.0 mm
1
2,1191 RON - 5,1935 RON 240 În stoc
34.9 mm
38.1 mm
Negru
PA
14.3 mm
1,5503 RON - 3,8154 RON 305 În stoc
28.6 mm
30.9 mm
Negru
PA
14.3 mm
0,9679 RON - 1,7661 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
0,5243 RON - 0,5243 RON 5300 În stoc
15.9 mm
18.2 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,4449 RON - 0,4449 RON 140175 În stoc
12.7 mm
14.6 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,5243 RON - 0,5243 RON 5835 În stoc
14.3 mm
16.7 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,4271 RON - 0,4271 RON 9000 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
1,5608 RON - 3,4774 RON 50 În stoc
38.0 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
0,5969 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
0,4449 RON - 0,4449 RON 22000 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
1,2636 RON - 2,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
0,6271 RON - 0,9995 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
1,2402 RON - 3,0465 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
25.8 mm
Negru
PA
14.3 mm
2,3325 RON - 5,7448 RON 2700 În stoc
38.1 mm
42.4 mm
Negru
PA
14.3 mm
  • din 8
Buşon de obturare 22.6 mm PA Negru

10102688

Interval de preț
0,7516 RON - 0,7516 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Alb

10103340

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Alb

10103326

Interval de preț
0,4271 RON - 0,4271 RON

Niveluri de stoc
7700 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 33.3 mm PA Negru

10261743

Interval de preț
4,7691 RON - 1,9182 RON

Niveluri de stoc
2273 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Alb

10103319

Interval de preț
0,3875 RON - 0,3875 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 38.1 mm PA Negru

10261767

Interval de preț
5,1935 RON - 2,1191 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 30.9 mm PA Negru

10261736

Interval de preț
3,8154 RON - 1,5503 RON

Niveluri de stoc
305 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm PA Negru

10102671

Interval de preț
0,5243 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Negru

10102657

Interval de preț
0,4449 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
140175 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Negru

10102664

Interval de preț
0,5243 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
5835 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Negru

10102640

Interval de preț
0,4271 RON - 0,4271 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Alb

10355602

Interval de preț
3,4774 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA
Buşon de obturare 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Alb

10103333

Interval de preț
0,4449 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 42.4 mm PA Negru

10261774

Interval de preț
5,7448 RON - 2,3325 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Culoare
    Negru