Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6064 RON - 0,6064 RON | 2000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
1,0541 RON - 1,0541 RON | 9031 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,6229 RON - 0,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6557 RON - 0,6557 RON | 16970 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,538 RON - 0,538 RON | 176 În stoc |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
1,506 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Negru
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,6461 RON - 0,6461 RON | 2500 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5531 RON - 0,5531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
1,1295 RON - 1,1295 RON | 1900 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,8228 RON - 0,8228 RON | 1900 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,5503 RON - 3,8154 RON | 300 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Alb
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,6503 RON - 0,6503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6366 RON - 0,6366 RON | 41770 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
2,1191 RON - 5,1935 RON | 240 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,8228 RON - 0,8228 RON | 4000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
2,3325 RON - 5,7448 RON | 2700 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Negru
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
1,9182 RON - 4,7691 RON | 2273 În stoc |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negru
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
1,5503 RON - 3,8154 RON | 305 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
1,0944 RON - 1,3511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1,2402 RON - 3,0465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina