Mufa de protecție cu balama deschisă, cu un design canelat, asigură o protecție puternică. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -10 C până la +110 C.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0016
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | ID | FD | H | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7747 RON - 3,5629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,7831 RON - 3,9325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,7583 RON - 1,6759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1277 RON - 2,1661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,8733 RON - 2,9295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,0157 RON - 6,6509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,8432 RON - 3,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,2969 RON - 7,271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,4596 RON - 2,4016 RON | 300 În stoc |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1541 RON - 4,7506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina