Meniu Caută

Bușon rulment 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Galben

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Numărul piesei Essentra:

10100622

Numărul piesei producătorului:

3484000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 7,271 RON
250 + 3,2969 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

181,78 RON

25 x 7,271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 115.0 mm
H 28.5 mm
ID 76.5 mm
OD 80.0 mm
Material LDPE
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne