Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3289 RON - 1,5458 RON | 3000 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 2,1611 RON - 5,4249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 1,5155 RON - 3,3781 RON | 4000 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2537 RON - 0,3946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,3296 RON - 0,5128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,2882 RON - 0,4483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 1,3818 RON - 2,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,419 RON - 0,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,4876 RON - 0,7585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,4807 RON - 0,7477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,2997 RON - 0,4662 RON | 4000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,7256 RON - 1,1288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,5313 RON - 0,8265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,3596 RON - 0,5593 RON | 300 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,5235 RON - 0,8143 RON | 950 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,2767 RON - 0,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,4945 RON - 0,7692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,5156 RON - 0,8022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,389 RON - 0,6052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,5078 RON - 0,79 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5