Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3289 RON - 1,5458 RON | 3000 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 2,1611 RON - 5,4249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 1,5155 RON - 3,3781 RON | 4000 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,8504 RON - 1,9037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,5206 RON - 1,3083 RON | 230000 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,1153 RON - 6,9851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 1,0356 RON - 1,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 3,1715 RON - 8,0301 RON | 5400 În stoc |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5796 RON - 1,2968 RON | 7600 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 1,1366 RON - 2,5478 RON | 82024 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 2,0348 RON - 2,3637 RON | 950 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,8279 RON - 2,0898 RON | 5500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 1,5296 RON - 3,8504 RON | 11800 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 2,6382 RON - 6,6416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,6627 RON - 9,2754 RON | 11920 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 3,9649 RON | 8000 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,5585 RON - 1,3999 RON | 40400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,5858 RON - 3,5498 RON | 4800 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,2313 RON - 2,2313 RON | 9000 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,4735 RON - 1,7466 RON | 4647 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1