Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3882 RON - 0,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1,3143 RON - 3,6448 RON | 700 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7571 RON - 2,1226 RON | 500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9488 RON - 2,6533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5531 RON - 1,5221 RON | 4360 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,4805 RON - 1,3252 RON | 485 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5627 RON - 1,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,9693 RON - 2,6812 RON | 1350 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,3958 RON - 6,6751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6516 RON - 2,0109 RON | 1110 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,9714 RON - 5,167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,4512 RON - 3,7565 RON | 1080 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,035 RON - 5,6407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
0,4825 RON - 1,1032 RON | 5980 În stoc |
Galben
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
3,9132 RON - 9,7999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
3,9325 RON - 6,0561 RON | 100 În stoc |
Galben
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1,6512 RON - 5,6135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
3,7413 RON - 10,1397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
4,036 RON - 6,2154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina