Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
0,2511 RON - 0,3906 RON 9000 În stoc
Negru
LDPE
22.0 mm
45.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
40.0 mm
58.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
24.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
15.0 mm
47.0 mm
0,1419 RON - 0,2208 RON 12000 În stoc
Negru
LDPE
18.0 mm
38.0 mm
284 În stoc
Negru
LDPE
47.5 mm
64.0 mm
0,2093 RON - 0,3256 RON 2800 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
42.0 mm
0,3826 RON - 0,5953 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
21.5 mm
47.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
30.0 mm
54.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
34.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
28.0 mm
30.0 mm
0,1383 RON - 0,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
16.0 mm
40.0 mm
0,348 RON - 0,5415 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
19.0 mm
37.0 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 22.0 mm 45.0 mm LDPE Negru

20595937

Interval de preț
0,3906 RON - 0,2511 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 18.0 mm 38.0 mm LDPE Negru

20595890

Interval de preț
0,2208 RON - 0,1419 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 47.5 mm 64.0 mm LDPE Negru

20595999


Niveluri de stoc
284 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.5 mm
  • H
    64.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 20.0 mm 42.0 mm LDPE Negru

20595913

Interval de preț
0,3256 RON - 0,2093 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000