Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7647 RON - 2,1756 RON | 1000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 5,2102 RON | 4000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2349 RON - 3,421 RON | 1900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,568 RON - 6,4985 RON | 4930 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,6943 RON - 7,8011 RON | 2283 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8939 RON - 2,4762 RON | 3145 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 9,0607 RON | 1200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6356 RON - 1,7892 RON | 260 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5576 RON - 3,7645 RON | 3100 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5136 RON - 1,4256 RON | 917 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0356 RON - 2,9915 RON | 13900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6483 RON - 1,7033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 4,7951 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,7339 RON - 2,0325 RON | 9500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8574 RON - 2,4477 RON | 2050 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1998 RON - 2,6523 RON | 330 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2587 RON - 4,2941 RON | 25 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9373 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9236 RON - 4,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm