Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite - Standard

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Ajută la prevenirea deplasării accidentale. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Cumpără
0,5108 RON - 0,6623 RON 12279 În stoc
5.0 mm
24.0 mm
0,5921 RON - 0,8181 RON 5750 În stoc
10.0 mm
25.0 mm
0,5486 RON - 0,7662 RON 200 În stoc
4.0 mm
23.0 mm
0,4715 RON - 0,6581 RON 48500 În stoc
4.7 mm
15.0 mm
0,4981 RON - 0,7914 RON 18600 În stoc
3.5 mm
23.0 mm
0,5486 RON - 0,7606 RON 4250 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
0,5318 RON - 0,7381 RON 23750 În stoc
7.0 mm
25.0 mm
0,5178 RON - 0,6707 RON 47500 În stoc
6.0 mm
25.0 mm
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082577

Interval de preț
0,6623 RON - 0,5108 RON

Niveluri de stoc
12279 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082669

Interval de preț
0,8181 RON - 0,5921 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082553

Interval de preț
0,7662 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082560

Interval de preț
0,6581 RON - 0,4715 RON

Niveluri de stoc
48500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082539

Interval de preț
0,7914 RON - 0,4981 RON

Niveluri de stoc
18600 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082638

Interval de preț
0,7606 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082614

Interval de preț
0,7381 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
23750 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt rotunjite - Standard LDPE - PIR Natural

10082591

Interval de preț
0,6707 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
47500 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000