Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
0,4616 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
5/8-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,4669 RON - 0,4968 RON 44190 În stoc
20.0 mm
M18 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metric
0,9402 RON - 1,0889 RON 7000 În stoc
32.0 mm
M30 x 2
Galben
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metric
1,0258 RON - 1,1801 RON 2032 În stoc
36.0 mm
1-5/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
0,7494 RON - 0,8615 RON 150 În stoc
30.0 mm
M28 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metric
2,2593 RON - 2,554 RON 1800 În stoc
55.0 mm
M52 x 2
Galben
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metric
0,3705 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/2-20 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,4392 RON - 0,4968 RON 6700 În stoc
22.0 mm
M20 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metric
1,3444 RON - 1,5155 RON 600 În stoc
39.0 mm
M36 x 1.5
Galben
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metric
0,6609 RON - 0,6609 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
7/8-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,355 RON - 0,355 RON 10000 În stoc
11.0 mm
3/8-24 in
Galben
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,8434 RON - 0,9808 RON 5500 În stoc
32.0 mm
M30 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metric
1,2784 RON - 5,0957 RON 150 În stoc
38.0 mm
1-3/8-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,6666 RON - 0,7816 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
#1-14 in
Galben
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
0,5023 RON - 0,5781 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M22 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metric
0,6104 RON - 0,7016 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
7/8-14 in
Galben
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,3213 RON - 0,3703 RON 260 În stoc
8.0 mm
1/4-28 in
Galben
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,7858 RON - 0,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,5893 RON - 0,6679 RON 750 În stoc
27.0 mm
M25 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metric
1,9505 RON - 1,9505 RON 60 În stoc
48.0 mm
M45 x 1.5
Galben
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metric
  • din 3
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262863

Interval de preț
0,4968 RON - 0,4669 RON

Niveluri de stoc
44190 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262948

Interval de preț
1,0889 RON - 0,9402 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263143

Interval de preț
1,1801 RON - 1,0258 RON

Niveluri de stoc
2032 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262924

Interval de preț
0,8615 RON - 0,7494 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10263006

Interval de preț
2,554 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262870

Interval de preț
0,4968 RON - 0,4392 RON

Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262955

Interval de preț
1,5155 RON - 1,3444 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263020

Interval de preț
0,355 RON - 0,355 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262931

Interval de preț
0,9808 RON - 0,8434 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263150

Interval de preț
5,0957 RON - 1,2784 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263013

Interval de preț
0,3703 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262900

Interval de preț
0,6679 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262986

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm