Meniu Caută

Capace cu fixare prin întindere 108.0 mm 330.2 mm Albastru PE

Culoare de mască extensibilă concepută pentru a se potrivi și a proteja un obiect sau o suprafață de murdărie și umiditate, în timpul depozitării și transportului. Poate să se extindă sau să se contracte pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni. Este reutilizabil. Fabricat din polietilenă. Poate rezista la temperaturi de până la 60 °C / 140 °F.
Numărul piesei Essentra:

20559526

Numărul piesei producătorului:

20559526

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 4,2785 RON
1250 + 3,8506 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 069,63 RON

250 x 4,2785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Temperatură maximă 60 °C
Culoare Albastru
Material PE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne