Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9495 RON - 4,1923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,4283 RON - 3,0715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,4345 RON - 7,7775 RON | 100 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8485 RON - 1,4375 RON | 500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Galben
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5317 RON - 2,3265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,9697 RON - 2,1666 RON | 150 În stoc |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,7902 RON - 2,1661 RON | 50 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,5972 RON - 2,5972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,1488 RON - 2,3637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,5923 RON - 1,0978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Galben
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6386 RON - 0,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8485 RON - 1,3068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5482 RON - 2,8764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6978 RON - 3,2383 RON | 225 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6387 RON - 7,1418 RON | 250 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8485 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7579 RON - 3,9902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,8271 RON - 8,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6518 RON - 2,2183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5142 RON - 2,5158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina