Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,6365 RON - 3,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
5/8-14 in
Galben
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
1,5863 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
2-11 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
1,384 RON - 2,533 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
1-11 in
Galben
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
1,5598 RON - 1,8874 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M42 x 2;0
Galben
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metric
1,2324 RON - 3,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
7/8-14 in
Galben
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
1,485 RON - 1,7969 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
1-1/16 in
Galben
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,6374 RON - 3,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
11/16-16 in
Galben
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.0
Roșu
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • din 8