Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE J518-61 oferă o protecţie eficientă. Proiectat în mod specific pentru a proteja suprafețele cuplajului cu flanșă divizată de daune, contaminare și umiditate în timpul stocării, manipulării și transportului.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCALSAEPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4052 RON - 0,4502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1"
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5028 RON - 0,7822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7782 RON - 1,2105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
1 1/2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 0,3062 RON - 0,3403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
1/2"
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,6107 RON - 0,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
1 1/4"
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3738 RON - 0,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5238 RON - 0,8149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
1 1/2"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8386 RON - 1,3046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
2"
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0079 RON - 1,5678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.126 in
79.4 mm
|
2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 0,3909 RON - 0,4343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
1"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3626 RON - 0,4029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1/2"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3506 RON - 0,3895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
3/4"
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina