Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
84,8158 RON - 104,5172 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
98,7806 RON - 121,932 RON 26 În stoc
180.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
76,5738 RON - 93,537 RON Solicitați termenul de livrare aici
210.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
132,9114 RON - 186,076 RON 15 În stoc
235.0 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
160,4586 RON - 197,1915 RON Solicitați termenul de livrare aici
355.6 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
188,4566 RON - 231,1863 RON 17 În stoc
400.0 mm
75.0 mm
Polietilenă flexibilă
100,3003 RON - 122,6303 RON 93 În stoc
273.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
126,19 RON - 154,7905 RON 3 În stoc
318.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
49,274 RON - 49,274 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.7 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
509,4012 RON - 625,4324 RON Solicitați termenul de livrare aici
616.0 mm
95.0 mm
Polietilenă flexibilă
25,2051 RON - 25,2051 RON Solicitați termenul de livrare aici
103.0 mm
43.0 mm
Polietilenă flexibilă
80,9412 RON - 99,8485 RON 65 În stoc
128.5 mm
90.0 mm
Polietilenă flexibilă
49,8353 RON - 60,8428 RON Solicitați termenul de livrare aici
159.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
47,3983 RON - 57,8308 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.1 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
53,9836 RON - 65,9633 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
288,3188 RON - 350,7087 RON Solicitați termenul de livrare aici
470.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
30,1613 RON - 36,3085 RON 64 În stoc
141.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
68,6604 RON - 84,1038 RON 29 În stoc
193.7 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
153,0244 RON - 153,0244 RON Solicitați termenul de livrare aici
219.1 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
91,1684 RON - 112,4169 RON Solicitați termenul de livrare aici
168.3 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Galben

10238073

Interval de preț
121,932 RON - 98,7806 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Galben

10238103

Interval de preț
186,076 RON - 132,9114 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Galben

10238493

Interval de preț
231,1863 RON - 188,4566 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Galben

10230688

Interval de preț
122,6303 RON - 100,3003 RON

Niveluri de stoc
93 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Galben

10230770

Interval de preț
154,7905 RON - 126,19 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Galben

10230251

Interval de preț
99,8485 RON - 80,9412 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • d
    128.5 mm
  • h
    90.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac flexibil 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10234136

Interval de preț
36,3085 RON - 30,1613 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 193.7 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10240212

Interval de preț
84,1038 RON - 68,6604 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • d
    193.7 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790