Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
126,6692 RON - 126,6692 RON | 49 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
140,0453 RON - 140,0453 RON | 3 În stoc |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
75,5744 RON - 93,4137 RON | 160 În stoc |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
86,5408 RON - 105,941 RON | 2 În stoc |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
65,3335 RON - 79,9007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
119,7415 RON - 146,836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
145,4396 RON - 178,12 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
191,633 RON - 191,633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
109,3911 RON - 133,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
60,7607 RON - 74,4243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
200,984 RON - 200,984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
296,8757 RON - 296,8757 RON | 14 În stoc |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
48,6304 RON - 56,667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
93,5643 RON - 115,5931 RON | 40 În stoc |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
51,0263 RON - 62,8006 RON | 59 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
17,5108 RON - 20,9472 RON | 55 În stoc |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
68,852 RON - 85,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
1 119,4449 RON - 1 119,4449 RON | 5 În stoc |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
40,9635 RON - 49,5341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
60,8702 RON - 60,8702 RON | 322 În stoc |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina