Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
380,473 RON - 466,1787 RON 46 În stoc
521.0 mm
110.0 mm
Polietilenă flexibilă
21,9467 RON - 25,7118 RON 1 În stoc
60.3 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
702,8003 RON - 860,5754 RON 5 În stoc
686.0 mm
135.0 mm
Polietilenă flexibilă
76,5738 RON - 93,537 RON Solicitați termenul de livrare aici
210.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
84,8158 RON - 104,5172 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
98,7806 RON - 121,932 RON 26 În stoc
180.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
100,3003 RON - 122,6303 RON 93 În stoc
273.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
93,5643 RON - 115,5931 RON 40 În stoc
171.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
98,1918 RON - 119,632 RON Solicitați termenul de livrare aici
315.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
109,3911 RON - 133,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.0 mm
115.0 mm
Polietilenă flexibilă
86,5408 RON - 105,941 RON 2 În stoc
236.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
73,507 RON - 89,4707 RON 25 În stoc
244.5 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
79,2435 RON - 96,8365 RON 110 În stoc
219.1 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
82,858 RON - 100,1086 RON 70 În stoc
355.6 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
170,2202 RON - 170,2202 RON Solicitați termenul de livrare aici
419.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
130,9819 RON - 130,9819 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
73,5755 RON - 90,6208 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
296,8757 RON - 296,8757 RON 14 În stoc
368.0 mm
160.0 mm
Polietilenă flexibilă
108,8846 RON - 133,0081 RON Solicitați termenul de livrare aici
281.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
251,3669 RON - 298,2448 RON Solicitați termenul de livrare aici
378.0 mm
180.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 521.0 mm (ID) 110.0 mm (H) PE Galben

10230527

Interval de preț
466,1787 RON - 380,473 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • d
    521.0 mm
  • h
    110.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 60.3 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Galben

10237854

Interval de preț
25,7118 RON - 21,9467 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.3 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 686.0 mm (ID) 135.0 mm (H) PE Galben

10238691

Interval de preț
860,5754 RON - 702,8003 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    686.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Galben

10238073

Interval de preț
121,932 RON - 98,7806 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Galben

10230688

Interval de preț
122,6303 RON - 100,3003 RON

Niveluri de stoc
93 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 171.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Galben

10238059

Interval de preț
115,5931 RON - 93,5643 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    171.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 236.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10240335

Interval de preț
105,941 RON - 86,5408 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    236.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 244.5 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Galben

10230701

Interval de preț
89,4707 RON - 73,507 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    244.5 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 219.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10240267

Interval de preț
96,8365 RON - 79,2435 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 355.6 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10230350

Interval de preț
100,1086 RON - 82,858 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d
    355.6 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Galben

10238400

Interval de preț
296,8757 RON - 296,8757 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790