Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Mărimea piuliței | h1 | h2 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5587 RON - 52,8184 RON | 600 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 7,1148 RON - 18,3218 RON | 500 În stoc |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 1,2405 RON - 8,4452 RON | 92 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,9225 RON - 1,9225 RON | 31 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,3037 RON - 8,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 9,725 RON - 9,725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 7,7604 RON - 19,8963 RON | 550 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 43,854 RON - 112,6507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 320 În stoc |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 1,5155 RON - 10,2916 RON | 598 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,3879 RON - 1,3879 RON | 4000 În stoc |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,2405 RON - 8,4452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,5858 RON - 2,568 RON | 200 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 3,6627 RON - 26,0513 RON | 890 În stoc |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,5879 RON - 0,8139 RON | 49500 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 514 În stoc |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina