Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2694 RON - 0,8501 RON | 3600 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,3662 RON - 0,9003 RON | 3000 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,289 RON - 0,4041 RON | 51494 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,268 RON - 0,3732 RON | 28800 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | 7490 În stoc |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4
|
||
| 0,3297 RON - 0,4616 RON | 89700 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
||
| 0,4616 RON - 0,6413 RON | 10000 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,2708 RON - 0,3788 RON | 34994 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 3,1715 RON - 5,0099 RON | 7200 În stoc |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 8,0691 RON - 11,5072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,2778 RON - 0,3887 RON | 81500 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 1,5858 RON - 2,133 RON | 1500 În stoc |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,3578 RON - 0,4995 RON | 73300 În stoc |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| 0,9247 RON - 1,2826 RON | 2500 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 2,1471 RON | 10500 În stoc |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2
|
||
| 0,4953 RON - 0,7844 RON | 10950 În stoc |
1.071 in
27.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 2,6803 RON - 4,3643 RON | 1100 În stoc |
2.807 in
71.3 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,9714 RON - 6,2728 RON | 3900 În stoc |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,2834 RON - 0,3957 RON | 31517 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
4
|
||
| 0,4616 RON - 0,6413 RON | 10000 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina