Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard PCR

În stoc

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Când este folosit ca și dop d1 Culoare d2 d3 Când este folosit ca și capac d4 Cumpără
2,0248 RON - 2,2497 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.9 mm
Verde
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,2122 RON - 0,3301 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,3456 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.6 mm
Verde
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
8,7359 RON - 9,7066 RON Solicitați termenul de livrare aici
216.0 mm
Verde
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
5,9235 RON - 9,2143 RON Solicitați termenul de livrare aici
146.8 mm
Verde
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
4,0482 RON - 4,498 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Verde
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,2807 RON - 0,3119 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Verde
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,8798 RON - 0,9776 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.1 mm
Verde
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
7,7983 RON - 12,1307 RON Solicitați termenul de livrare aici
173.0 mm
Verde
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
1,0352 RON - 1,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Verde
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
4,9859 RON - 5,5398 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.5 mm
Verde
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
1,766 RON - 1,9622 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.5 mm
Verde
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
0,321 RON - 0,4994 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Verde
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
6,8607 RON - 7,623 RON Solicitați termenul de livrare aici
157.0 mm
Verde
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
  • din 2