10128305
2134000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 70 - 699 | 2,6232 RON |
| 700 - 2799 | 1,1895 RON |
| 2800 - 5599 | 0,8837 RON |
| 5600 + | 0,6569 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 67.5 mm |
|---|---|
| D | 2.657 in |
| d1 | 58.5 mm |
| d1 | 2.303 in |
| d2 | 62.5 mm |
| d2 | 2.461 in |
| d3 | 57.0 mm |
| d3 | 2.244 in |
| d4 | 61.0 mm |
| d4 | 2.402 in |
| h | 0.937 in |
| h | 23.8 mm |
| Culoare | Transparent |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina