Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | h | d1 | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 RON - 0,465 RON | 16000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,3272 RON - 0,8519 RON | 18825 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
Negru
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,1793 RON - 0,4957 RON | 6860 În stoc |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,7457 RON | 8600 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Alb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,2135 RON - 0,5558 RON | 1000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Alb
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,2122 RON - 0,5501 RON | 20000 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,2409 RON - 0,6298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,2573 RON - 0,634 RON | 4800 În stoc |
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2259 RON - 0,5948 RON | 3000 În stoc |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,1697 RON - 0,4412 RON | 4900 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,3381 RON - 0,8686 RON | 620 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2711 RON - 0,694 RON | 40700 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
Negru
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2122 RON - 0,5516 RON | 8500 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
Negru
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,2191 RON - 0,5376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,3285 RON - 0,8392 RON | 2000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2491 RON - 0,6088 RON | 3380 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,182 RON - 0,9886 RON | 141430 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4723 RON - 1,2079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,3491 RON - 0,8602 RON | 10148 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Alb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clorură de vinil
|
2
|
||
| 0,2682 RON - 0,6814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina