Meniu Caută

Articulație sferică M7 17.0 mm (DIA) Oțel

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Numărul piesei Essentra:

10507728

Numărul piesei producătorului:

1505325

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 137,2797 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

137,28 RON

1 x 137,2797 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru carcasă bilă 17.0 mm
Lungime filet bolț cu bilă 10.0 mm
Dimensiune filet M7
Cod Vamal 8483105090
Dimensiune filet capăt tijă M6
Tip Ball Joint
Capăt tijă mamă sau tată Male

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne