Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru carcasă bilă | Lungime filet bolț cu bilă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
465,7729 RON - 465,7729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
200,6544 RON - 200,6544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
137,2797 RON - 137,2797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
247,5987 RON - 247,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
373,4275 RON - 373,4275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
430,9019 RON - 430,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
366,1395 RON - 366,1395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
318,4172 RON - 318,4172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
336,2353 RON - 336,2353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
433,0805 RON - 433,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
468,0942 RON - 468,0942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
284,3242 RON - 284,3242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
471,1936 RON - 471,1936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
434,3124 RON - 434,3124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
136,6572 RON - 136,6572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
165,7963 RON - 165,7963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
318,4172 RON - 318,4172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
368,772 RON - 368,772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10507636 | 176,6376 RON - 176,6376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
318,4172 RON - 318,4172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina