Meniu Caută

Cărucioare cu flanșă - standard

În producție

Aceste cărucioare standard cu flanșă sunt un tip de rulment liniar utilizat pentru aplicații de mișcare liniară precise și rezistente. Oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Șinele lor din oțel sunt întărite pentru o durabilitate sporită și o durată de viață rezistentă la uzură.

Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.

Cărucioarele se livrează separat de șine și montate pe blocuri false. Pentru a pune căruciorul pe șine, aliniați blocul fals la capătul șinei și glisați-l pe acestea. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.

  • Șinele din oțel sunt întărite pentru o durabilitate sporită și o durată de viață rezistentă la uzură.
  • Oferă precizie, stabilitate și fiabilitate.
  • Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016F

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea șinei h2 h1 w1 l3 l2 l1 Cumpără
497,2326 RON - 621,5534 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
486,4373 RON - 608,0469 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
316,89 RON - 396,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
308,9094 RON - 386,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
1 432,5041 RON - 1 790,6304 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
1 237,4794 RON - 1 546,8489 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
394,6547 RON - 493,2931 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
715,2799 RON - 894,0874 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
284,6589 RON - 355,8238 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
394,7572 RON - 493,4466 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
564,2533 RON - 705,3037 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
426,3744 RON - 532,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
341,7545 RON - 427,1932 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
822,1556 RON - 1 027,6684 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
1 104,8188 RON - 1 381,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
259,1805 RON - 324,0018 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
238,7164 RON - 298,4214 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
454,7177 RON - 568,3972 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
638,3854 RON - 798,0073 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0