Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală

În stoc

Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.

Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.

Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.

  • Prezintă o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
  • Prezintă nervuri care asigură o potrivire strânsă la blocarea conductelor hidraulice, fără a le forța.
  • Forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare.
Material: EVA Culoare: Galben Cod Serie: SR6111

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 H D Cumpără
0,4378 RON - 0,5009 RON 4000 În stoc
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,5978 RON - 0,6889 RON 33390 În stoc
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,4785 RON - 0,5599 RON 65 În stoc
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,3705 RON - 0,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,331 RON - 0,5149 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,2946 RON - 0,4584 RON 1500 În stoc
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,1653 RON - 0,2571 RON 7500 În stoc
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,2578 RON - 0,4011 RON 1450 În stoc
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere centrală 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Galben EVA

10256657

Interval de preț
0,5009 RON - 0,4378 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Buşoane cu ureche de tragere centrală 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Galben EVA

10256671

Interval de preț
0,6889 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
33390 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Buşoane cu ureche de tragere centrală 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Galben EVA

10256664

Interval de preț
0,5599 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Buşoane cu ureche de tragere centrală 21.5 mm Galben EVA

20594916

Interval de preț
0,4584 RON - 0,2946 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Buşoane cu ureche de tragere centrală 11.0 mm Galben EVA

20594893

Interval de preț
0,2571 RON - 0,1653 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Buşoane cu ureche de tragere centrală 18.0 mm Galben EVA

20594909

Interval de preț
0,4011 RON - 0,2578 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA