Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.
Cod Serie: SR5554
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime maximă clemă | Grosime minimă panou | Lățime minimă clemă | Lungime rolă | Grosime maximă panou | Înălțime totală | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841,5274 RON - 935,0304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 579,1253 RON - 579,1253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
||
| 634,6831 RON - 634,6831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 409,4769 RON - 409,4769 RON | 4 În stoc |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 391,9214 RON - 391,9214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 462,1158 RON - 462,1158 RON | 5 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 821,8589 RON - 821,8589 RON | 7 În stoc |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 535,2433 RON - 535,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 681,4841 RON - 681,4841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 435,7894 RON - 435,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
| 1 071,8197 RON - 1 071,8197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 441,6412 RON - 441,6412 RON | 71 În stoc |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 1 011,9219 RON - 1 011,9219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
| 1 011,9219 RON - 1 011,9219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina