Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
4,673 RON - 4,673 RON 545 În stoc
Nailon 6/6
36.5 mm
Adeziv
7,8445 RON - 7,8445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
61.2 mm
Adeziv
4,9396 RON - 4,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
27.0 mm
Adeziv
4,9396 RON - 4,9396 RON 1200 În stoc
Nailon 6/6
Adeziv
7,7744 RON - 7,7744 RON 10 În stoc
Nailon 6/6
Adeziv
4,9396 RON - 4,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
11,3388 RON - 11,3388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6; Spumă de silicon
Adeziv
2,0067 RON - 2,0067 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
82.8 mm
Șurub
0,87 RON - 0,87 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
29.7 mm
Șurub
5,2063 RON - 5,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
2,6101 RON - 2,6101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
82.8 mm
Adeziv
18,7064 RON - 18,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6; Spumă de silicon
Adeziv
4,9396 RON - 4,9396 RON 1080 În stoc
Nailon 6/6
Adeziv
4,4344 RON - 4,4344 RON 28 În stoc
Nailon 6/6
Adeziv
1,6278 RON - 1,6278 RON 60 În stoc
Nailon 6/6
56.5 mm
Adeziv
5,2063 RON - 5,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
11,4932 RON - 11,4932 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6; Spumă de silicon
Adeziv
4,9396 RON - 4,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
5,2063 RON - 5,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
19,5456 RON - 19,5456 RON 199 În stoc
Nailon 6/6; Spumă de silicon
Adeziv
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 36.5 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10175583

Interval de preț
4,673 RON - 4,673 RON

Niveluri de stoc
545 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    36.5 mm
  • Lățime interioară
    10.0 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă pentru cablu plat 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nailon 6/6

10006061

Interval de preț
4,9396 RON - 4,9396 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    9.1 mm
  • Înălțime totală
    13.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip adeziv
    Acrilic
Clemă pentru cablu plat 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Natural Nailon 6/6

10006092

Interval de preț
7,7744 RON - 7,7744 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    15.0 mm
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip adeziv
    Acrilic
Clemă pentru cablu plat 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nailon 6/6

10006009

Interval de preț
4,9396 RON - 4,9396 RON

Niveluri de stoc
1080 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    7.7 mm
  • Înălțime totală
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip adeziv
    Acrilic
Clemă pentru cablu plat 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nailon 6/6

10006085

Interval de preț
4,4344 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    15.0 mm
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip adeziv
    Acrilic
Clemă pentru cablu plat 128.5 mm 25.0 mm Gri Nailon 6/6

10022849

Interval de preț
1,6278 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    56.5 mm
  • Lățime cablu
    50.8 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.8 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.0 mm
Clemă pentru cablu plat 77.2 mm 19.1 mm Natural Nailon 6/6; Spumă de silicon

10007648

Interval de preț
19,5456 RON - 19,5456 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    9.1 mm
  • Înălțime totală
    13.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip adeziv
    Acrilic