Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Horizontálne ručné pridržiavacie rýchloupínače sú nizkoprofilové, majú odpruženú rukoväť a pozinkované súčasti na ochranu proti korózii. Rukoväť a prídržné rameno sa pohybujú v opačných smeroch, aby zabezpečili vysokú upínaciu silu.
Cod Serie: SRG0004
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Înălțime sub bară | Model bază | Tip mâner | Forţă de susţinere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,6201 RON - 66,6201 RON | 3 În stoc |
Oțel
|
1.382 in
35.1 mm
|
Drept
|
Mâner drept
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
98,7099 RON - 98,7099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
2.835 in
72.0 mm
|
Față
|
Mâner drept
|
449 lbs
203.7 kg
|
||
69,3772 RON - 69,3772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
108,2916 RON - 108,2916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
135,7713 RON - 135,7713 RON | 2 În stoc |
Oțel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Mâner în formă de T
|
337 lbs
152.9 kg
|
||
264,1304 RON - 264,1304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
3.228 in
82.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
109,1052 RON - 109,1052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
53,1063 RON - 53,1063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
140,065 RON - 140,065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
179,4767 RON - 179,4767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
72,9477 RON - 72,9477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
51,1176 RON - 51,1176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Mâner drept
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina