Meniu Caută

Am găsit 66 tipuri de produse pentru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Reținere de lucru


Arbore cu picior pivotant

Upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú vhodné na upevnenie väčšej plochy. Použite toto vyhotovenie upínacej skrutky, keď je potrebné rozložiť upínacie sily na väčšiu plochu, ako je plocha prítlačnej skrutky a jej okolia.

Cod Serie: SR5457

Arbore cu vârf moale

Upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou poskytujú alternatívny spôsob upevnenia. Oceľová skrutka poskytuje odolnosť a plochá neoprénová hlava minimalizuje otlačenie na krehkých alebo lakovaných povrchoch.

Bolțuri cu inel

Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.

Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.

  • Au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug.
  • Mișcarea de balansare a brațului asigură componentele rapid și economisește și timp și efort semnificativ.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții și producție.
Material: Oțel tratat termic, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR18822, SR18830

Bolțuri extensibile de blocare

Aceste șuruburi de blocare expansive, numite și șuruburi de expansiune, sunt proiectate pentru a oferi prinderea rapidă și sigură a componentelor. Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse cu ușurință în găuri pre-forate pentru o prindere rapidă și simplă, minimizând timpul de configurare și sporind productivitatea.

Odată instalate, șuruburile pot fi extinse, punând presiune asupra componentelor din jur și fixându-le în siguranță. Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.

Elimină necesitatea șuruburilor standard, eliminând în același timp interferența sculelor din tehnicile tradiționale de strângere. Sunt potrivite pentru prelucrarea de mare viteză a componentelor și sunt utilizate în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.

  • Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse în găuri pre-găurite pentru prindere rapidă.
  • Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.
  • Folosite în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Material: Oțel inoxidabil, Oţel aliat Cod Serie: SR12098

Bucșe de localizare

Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Ele oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.

Sunt menite să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în loc, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
  • Rezistente la temperaturi de până la 180 C.
  • Oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Capace pentru cleme cu articulație

Ergonomické navliekacie rukoväte na rýchloupínače poskytujú pevné a pohodlné uchopenie na vertikálnych pridržiavacích upínačoch. Tieto diely príslušenstva fungujú ako kryt na pomoc pri ochrane proti možnému rozdrveniu.

Clema Talongrip

Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.

Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.

Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.

  • Proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce.
  • Forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere.
  • Sunt ideale pentru aplicații de construcții, producție, întreținere și reparații.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12034

Cleme Dyna-Force

Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.

Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.

Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.

  • Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate.
  • Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală.
  • Folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12010

Cleme Glisante - pentru bară solidă de glisare

Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Cu clema în poziția oprită, bara de glisare poate fi mișcată la stânga sau la dreapta, cu două pistoane cu bile încărcate cu arc, care asigură mișcarea liberă a barei. Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare solide de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații.

  • Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
  • Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, de construcții și medicale.
Material: Zinc Cod Serie: SR33973, SR33972

Cleme ID Xpansion - prelucrabile

Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.

Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.

Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.

  • Proiectate pentru prelucrarea de înaltă densitate pe freze verticale sau orizontale.
  • Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung.
  • Folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Material: Oțel moale Cod Serie: SR12051

Cleme Pitbull

Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.

Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.

Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.

  • Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +80 C.
  • Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
Material: Oțel, Alamă Cod Serie: SR12031, SR12032

Cleme Uniforce

Aceste cleme Uniforce pot prinde două piese cu o acțiune de strângere echivalentă cu o singură clemă. Sunt excepțional de puternice, durabile și versatile. Pot rezista la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.

Sunt foarte eficiente pentru prinderea mai multor piese de prelucrat. Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate. Pot fi folosite pentru a fixa bare circulare atâta timp cât linia centrală a fălcii este deasupra liniei centrale a piesei de prelucrat. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Rezistă la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.
  • Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR12130

Cleme Uniforce - lungimi mari

Aceste cleme Uniforce pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca o singură clemă, ceea ce este util în situații care implică lungimi mari și forțe mari. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Ele pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.

Sunt deosebit de eficiente pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Prinderea precisă și reglată oferită de mișcarea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust asigură stabilitate și precizie excelente. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Utile în situații care implică lungimi mari și forțe mari.
  • Pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Oțel, Aluminiu Cod Serie: SR12131

Cleme Uniforce - prelucrabile

Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.

Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Prind două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme.
  • Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR12140

Cleme basculante - Accesorii pentru ax

Axurile și vârfurile de schimb sunt folosite pentru schimbul elementului de uzură comun pe clemele cu articulație. Include axuri, vârfuri, șaibe și piulițe.

Material: Oțel, Neopren Cod Serie:

Cleme basculante - Capace ax

Capacele din cauciuc pentru protecție sunt utilizate ca alternativă la versiunile din metal. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca înlocuitor general, ca element de uzură, pentru ansamblurile cu ax înclinat cu vârf din cauciuc.

Material: Neopren Culoare: Negru Cod Serie:

Cleme compacte cu pană

Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.

Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.

Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.

  • Oferă o prindere puternică, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării.
  • Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală.
  • Folosite în prelucrare, asamblare electronică și producție medicală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12454

Cleme cu articulaţie bilaterală

Základný typ manuálne prepínacej svorky drží materiály na mieste pomocou piestového mechanizmu, aby sa dosiahol pozitívny priamy účinok. Nízky profil využíva bočné alebo koncové upínanie pre použitie v aplikáciách s výškovým obmedzením.

Cod Serie: SR5448

Cleme cu articulaţie orizontală

Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.

Cod Serie: SRG0005

Cleme cu camă

Clemele cu camă sunt cleme simple și robuste, care țin și prind ferm piesele de prelucrat. Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Simpla rotire a camei ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile aplicației.

Sunt versatile și reglabile, găzduind o gamă largă de dimensiuni și forme și oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere pentru a oferi o prindere sigură, fără a afecta aplicația.

Sunt ușor de instalat cu o cheie. Introduceți gulerul cu flanșă și înșurubați-l pe corpul camei. Strângeți șurubul de blocare pentru a fixa cama. Folosite în metalurgie, electronică și construcții.

  • Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere.
  • Folosite în metalurgie, electronică și construcții.
Material: Oțel Cod Serie: SR12109

Cleme cu camă spiralată

Clemele cu came în spirală sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Un arbore care trece prin mijloc este folosit pentru a le acționa mecanic, pneumatic sau hidraulic. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12108

Cleme cu camă spiralată - cu mâner de acționare

Clemele cu camă spiralată cu mâner de acționare sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort. Simpla rotire a mânerului ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile precise ale aplicației. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12108

Cleme de sferturi de tura rezistente

Clemele de prindere de mare capacitate cu sfert de rotaţie funcţionează prin activarea unui mecanism de prindere cu o simplă rotaţie 90-degree a unui buton sau a unei manete care blochează sau deblochează clema.

Designul cu un sfert de tură permite o angajare și dezangajare rapidă, cu un efort minim, asigurând în același timp o conexiune puternică și sigură. Proiectat pentru a rezista la sarcini mecanice puternice, vibrații și condiții meteorologice severe.

mecanism de blocare cu un sfert de tură asigură o conexiune robustă. Aceasta îl face o alegere ideală pentru aplicațiile care necesită modificări frecvente ale uneltelor sau ale configurației.

  • Aceste versiuni de uz intensiv oferă forțe de prindere și menținere mai mari, comparativ cu gama standard.
  • Utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv operațiuni de îmbuteliere, învelișuri pentru mașini și înlocuirea roților dințate și a curelelor de transmisie.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR33965

Cleme excentrice cu tragere în jos

Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.

Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.

Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.

  • Perfecte pentru aplicațiile cu forțe de tragere și de strângere laterale în spații limitate.
  • Ideale pentru procesele de strângere în industria auto, construcții și prelucrare.
  • Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12111

Cleme excentrice de fixare

Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.

Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.

  • Utilizează un arbore excentric pentru a permite controlul fin al cuplului și aderența schimbabilă.
  • Distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
  • Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR12113, SR12112

  • din 3