Clemele cu camă spiralată cu mâner de acționare sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.
Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort. Simpla rotire a mânerului ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile precise ale aplicației. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12108
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Include | h4 | h3 | d1 | h1 | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,426 RON - 160,5204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără placă de prindere
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
124,882 RON - 156,128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără placă de prindere
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
161,469 RON - 201,8484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu placă de prindere
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
131,87 RON - 164,8129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără placă de prindere
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
163,066 RON - 203,8449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu placă de prindere
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
170,004 RON - 212,5297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu placă de prindere
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina