Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clemele pentru furtunuri T-Bolt sunt concepute pentru a conecta țevi și furtunuri care necesită o etanșare etanșă, etanșă la presiuni ridicate. Dispune de o structură puternică cu bucșe complete. Conține o punte, inele robuste și suduri în trei puncte pentru rezistență și siguranță. Capul ridicat al șurubului facilitează strângerea.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Culoare: Natural Cod Serie: SR6122, SR6101
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 În stoc |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
| 40,621 RON - 40,621 RON | 23 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 28,4907 RON - 28,4907 RON | 10 În stoc |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 25 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 44,077 RON - 44,077 RON | 75 În stoc |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 28,9372 RON - 28,9372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 74 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 7,2836 RON - 7,2836 RON | 2 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 49 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 11,9933 RON - 11,9933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 38 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 22,836 RON - 22,836 RON | 2 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 22,5835 RON - 22,5835 RON | 145 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
| 51,7201 RON - 51,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 150 În stoc |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 1 În stoc |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
| 16,6619 RON - 16,6619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina