Clemele de prindere de mare capacitate cu sfert de rotaţie funcţionează prin activarea unui mecanism de prindere cu o simplă rotaţie 90-degree a unui buton sau a unei manete care blochează sau deblochează clema.
Designul cu un sfert de tură permite o angajare și dezangajare rapidă, cu un efort minim, asigurând în același timp o conexiune puternică și sigură. Proiectat pentru a rezista la sarcini mecanice puternice, vibrații și condiții meteorologice severe.
mecanism de blocare cu un sfert de tură asigură o conexiune robustă. Aceasta îl face o alegere ideală pentru aplicațiile care necesită modificări frecvente ale uneltelor sau ale configurației.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR33965
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471,3013 RON - 471,3013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 497,5704 RON - 497,5704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 569,5119 RON - 569,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 537,0736 RON - 537,0736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina