Meniu Caută

Cleme manuale pentru arbore

În producție

Aceste cleme manuale pentru arbore sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu rulmenți liniari și acționează ca un mecanism pentru a menține o componentă sau un dispozitiv în mișcare până când clema este eliberată.

Când pârghia de strângere este apăsată, fețele de contact intră în contact cu bara arborelui, prinzând-o pe poziție. Au o structură robustă care asigură rezistență și longevitate. Acest lucru le permite să reziste forțelor externe.

Sunt simple și de încredere și sunt operate manual. Profilele de contact apasă simultan pe suprafețele șinei prin apăsarea pârghiei de blocare reglabilă. Profilele de contact plutitoare garantează că forța este distribuită simetric pe ghidajul liniar. Folosite în sectoarele de automobile, mașini industriale și procese de producție.

  • Proiectate pentru a fi utilizate împreună cu rulmenți liniari și acționează ca un mecanism pentru a ține o componentă în mișcare.
  • Au o structură robustă care asigură rezistență și longevitate.
  • Folosite în sectoarele de automobile, mașini industriale și procese de producție.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1784

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 w2 w3 Diametru arbore h1 Cumpără
820,8764 RON - 1 094,4844 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
786,6496 RON - 1 048,849 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
651,1241 RON - 868,1488 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
683,5602 RON - 911,3798 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
932,9181 RON - 1 243,8742 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
737,7397 RON - 983,6189 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
610,8611 RON - 814,4811 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0