PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6111 RON - 14,6111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 14,6838 RON - 14,6838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 14,393 RON - 14,393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,4662 RON - 3,4662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10161814 | 4,0555 RON - 4,0555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 15,4107 RON - 15,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 4,0555 RON - 4,0555 RON | 295 În stoc |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,0831 RON - 8,0831 RON | 30 În stoc |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10161760 | 3,4662 RON - 3,4662 RON | 990 În stoc |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 14,6838 RON - 14,6838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 12,1396 RON - 12,4303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,5223 RON - 3,5223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 4,7432 RON - 4,7432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 4,0555 RON - 4,0555 RON | 800 În stoc |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,4662 RON - 3,4662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,5385 RON - 14,5385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 12,1396 RON - 12,4303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 14,5385 RON - 14,5385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 12,2122 RON - 12,5031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,9528 RON - 0,9528 RON | 750 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina