Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul cablului compatibil | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,664 RON - 0,8145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,664 RON - 0,8091 RON | 1000 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,4854 RON - 0,5992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
| 0,9389 RON - 1,2358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 1,2825 RON - 1,6858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,7884 RON - 1,0387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina